パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 140 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UCC27200A の特徴
- ハイサイド、ローサイド構成の2つのNチャネルMOSFETを駆動
- HS入力は負電圧に対応(–18V)
- 最大ブート電圧:120V
- 最大VDD電圧:20V
- オンチップ0.65V VF、0.6Ω RDブートストラップ・ダイオード
- 1MHzを超える周波数で動作
- 伝播遅延時間:20ns
- 3Aシンク、3Aソース出力電流
- 立ち上がり時間8ns、立ち下がり時間7ns(1000pF負荷時)
- 1nsの遅延マッチング
- ハイサイドおよびローサイド・ドライバに対する低電圧誤動作防止機能
- 8ピンSOIC(D)、 PowerPADSOIC-8(DDA)、SON-8(DRM)、SON-9(DRC)、およびSON-10(DPR)パッケージで供給
- –40°C~140°Cで仕様を規定
アプリケーション
- テレコム、データコム、および業務用電源
- ハーフブリッジ・アプリケーションおよびフルブリッジ・コンバータ
- 絶縁型バス・アーキテクチャ
- 2スイッチ・フォワード・コンバータ
- アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータ
- 高電圧同期降圧コンバータ
- Class-Dオーディオ・アンプ
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC27200A に関する概要
UCC2720xAファミリの高周波NチャネルMOSFETドライバは、120Vのブートストラップ・ダイオードと、それぞれ独立した入力を持つハイサイド/ローサイド・ドライバを搭載し、制御の柔軟性を最大限に高めています。これにより、ハーフブリッジ、フルブリッジ、2スイッチ・フォワード、およびアクティブ・クランプ・フォワードのコンバータで、NチャネルMOSFET制御が可能です。ローサイドとハイサイドのゲート・ドライバが独立して制御され、それぞれのオン/オフ間に1nsでマッチングが行われます。UCC2720xAは、定評あるUCC27200/1ドライバに基づきながら、いくつかの点が強化されています。ノイズの多い電源環境での性能を向上させるために、UCC2720xAでは入力構造のESD耐性が強化され、また、HSピンは最大–18Vの負電圧に耐えることができます。
ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート・ダイオードが不要です。ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載され、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的にLowになります。
UCC27200Aには、2つのバージョンが用意されています。UCC27200Aはノイズ耐性の高いCMOS入力スレッショルドを備え、UCC27201AはTTL互換のスレッショルドを備えています。
いずれのデバイスも、8ピンのSOIC(D)、PowerPAD SOIC-8(DDA)、SON-8(DRM)パッケージ、9ピンのSON-9(DRC)パッケージ、および10ピンのSON-10(DPR)パッケージで供給されます。