6-pin (DBV) package image

UCC27511DBVR アクティブ

5V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27511DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 140
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

UCC27511 の特徴

  • Low-Cost Gate-Driver Device Offering Superior
    Replacement of NPN and PNP Discrete Solutions
  • 4-A Peak Source and 8-A Peak Sink Asymmetrical
    Drive
  • Strong Sink Current Offers Enhanced Immunity
    Against Miller Turnon
  • Split Output Configuration (Allows Easy and
    Independent Adjustment of Turnon and Turnoff
    Speeds) in the UCC27511 Saves 1 Diode
  • Fast Propagation Delays (13-ns Typical)
  • Fast Rise and Fall Times (9-ns and 7-ns Typical)
  • 4.5-V to 18-V Single Supply Range
  • Outputs Held Low During VDD UVLO (Ensures
    Glitch-Free Operation at Power Up and Power
    Down)
  • TTL and CMOS Compatible Input-Logic Threshold
    (Independent of Supply Voltage)
  • Hysteretic-Logic Thresholds for High-Noise
    Immunity
  • Dual-Input Design (Choice of an Inverting
    (IN– Pin) or Noninverting (IN+ Pin)
    Driver Configuration)
    • Unused Input Pin can be Used for Enable or
      Disable Function
  • Output Held Low When Input Pins Are Floating
  • Input Pin Absolute Maximum Voltage Levels Not
    Restricted by VDD Pin Bias Supply Voltage
  • Operating Temperature Range of –40°C
    to 140°C
  • 6-Pin DBV (SOT-23) and 6-Pin DRS (3-mm ×
    3-mm WSON With Exposed Thermal Pad) Package
    Options

UCC27511 に関する概要

The UCC27511 and UCC27512 single-channel, high-speed, low-side gate-driver device can effectively drive MOSFET and IGBT power switches. Using a design that inherently minimizes shoot-through current, UCC27511 and UCC27512 are capable of sourcing and sinking high peak-current pulses into capacitive loads offering rail-to-rail drive capability and extremely small propagation delay, typically 13 ns.

UCC27511 features a dual-input design which offers flexibility of implementing both inverting (IN– pin) and noninverting (IN+ pin) configuration with the same device. Either IN+ or IN– pin can be used to control the state of the driver output. The unused input pin can be used for enable and disable functions. For safety purpose, internal pullup and pulldown resistors on the input pins ensure that outputs are held low when input pins are in floating condition. Hence the unused input pin is not left floating and must be properly biased to ensure that driver output is in enabled for normal operation.

The input pin threshold of the UCC27511 device is based on TTL and CMOS-compatible low-voltage logic which is fixed and independent of the VDD supply voltage. Wide hysteresis between the high and low thresholds offers excellent noise immunity.

The UCC27511 and UCC27512 provides 4-A source, 8-A sink (asymmetrical drive) peak-drive current capability. Strong sink capability in asymmetrical drive boosts immunity against parasitic, Miller turnon effect. The UCC27511 device also features a unique split output configuration where the gate-drive current is sourced through OUTH pin and sunk through OUTL pin. This unique pin arrangement allows the user to apply independent turnon and turnoff resistors to the OUTH and OUTL pins respectively and easily control the switching slew rates.

UCC27511 and UCC27512 are designed to operate over a wide VDD range of 4.5 to 18 V and wide temperature range of –40°C to 140°C. Internal Undervoltage Lockout (UVLO) circuitry on VDD pin holds output low outside VDD operating range. The capability to operate at low voltage levels such as below 5 V, along with best-in-class switching characteristics, is especially suited for driving emerging wide band-gap power-switching devices such as GaN power-semiconductor devices.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC27511DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら