UCC2810
- Single Oscillator Synchronizes Two PWMs
- 150-µA Startup Supply Current
- 2-mA Operating Supply Current
- Operation to 1 MHz
- Internal Soft-Start
- Full-Cycle Fault Restart
- Internal Leading-Edge Blanking of the Current Sense Signal
- 1-A Totem Pole Outputs
- 75-ns Typical Response from Current Sense to Output
- 1.5% Tolerance Voltage Reference
The UCC3810 is a high-speed BiCMOS controller integrating two synchronized pulse width modulators for use in off-line and dc-to-dc power supplies. The UCC3810 family provides perfect synchronization between two PWMs by usin g the same oscillator. The oscillators sawtooth waveform can be used for slope compensation if required.
Using a toggle flip-flop to alternate between modulators, the UCC3810 ensures that one PWM does not slave, interfere, or otherwise affect the other PWM. This toggle flip- flop also ensures that each PWM is limited to 50% maximum duty cycle, insuring adequate off-time to reset magnetic elements. This device contains many of the same elements of the UC3842 current mode controller family, combined with the enhancements of the UCC3802. This minimizes power supply parts count. Enhancements include leading edge blanking of the current sense signals, full cycle fault restart, CMOS output drivers, and outputs which remain low even when the supply voltage is removed.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Channel Synchronized Current Mode PWM データシート (Rev. D) | 2004年 11月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点