16-pin (DW) package image

UCC2810DWTR アクティブ

-40℃ ~ 85℃、デュアルチャネル同期電流モード PWM

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: UCC2810DWTRG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
UCC2808ADTR-2 アクティブ 放電トランジスタと 4.3/4.1V UVLO 搭載、-40℃ ~ 85℃、低消費電力、電流モードのプッシュプル PWM

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC2810DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

UCC2810 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

UCC2810 の特徴

  • Single Oscillator Synchronizes Two PWMs
  • 150-µA Startup Supply Current
  • 2-mA Operating Supply Current
  • Operation to 1 MHz
  • Internal Soft-Start
  • Full-Cycle Fault Restart
  • Internal Leading-Edge Blanking of the Current Sense Signal
  • 1-A Totem Pole Outputs
  • 75-ns Typical Response from Current Sense to Output
  • 1.5% Tolerance Voltage Reference

UCC2810 に関する概要

The UCC3810 is a high-speed BiCMOS controller integrating two synchronized pulse width modulators for use in off-line and dc-to-dc power supplies. The UCC3810 family provides perfect synchronization between two PWMs by usin g the same oscillator. The oscillator’s sawtooth waveform can be used for slope compensation if required.

Using a toggle flip-flop to alternate between modulators, the UCC3810 ensures that one PWM does not slave, interfere, or otherwise affect the other PWM. This toggle flip- flop also ensures that each PWM is limited to 50% maximum duty cycle, insuring adequate off-time to reset magnetic elements. This device contains many of the same elements of the UC3842 current mode controller family, combined with the enhancements of the UCC3802. This minimizes power supply parts count. Enhancements include leading edge blanking of the current sense signals, full cycle fault restart, CMOS output drivers, and outputs which remain low even when the supply voltage is removed.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC2810DW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら