パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC28180 の特徴
- 8ピンのソリューション(ACライン・センシングが不要)
- スイッチング周波数を広範囲でプログラム可能(MOSFETおよびIGBTベースのPFCコンバータについて18kHz~250kHz)
- 低iTHD向けの調整された電流ループ回路
- 電流感知スレッショルドの低下(シャントの消費電力を最小化)
- 平均電流モード制御
- ソフト過電流制限保護とサイクル単位のピーク電流制限保護
- ヒステリシス回復付きの出力過電圧保護
- 可聴ノイズ最小化回路
- 開ループ検出
- 出力過電圧および低電圧状態時の動的応答を強化
- 最大ディーティ・サイクル96% (標準値)
- 無負荷時レギュレーションのためのバースト・モード
- VCC UVLO、低ICCスタートアップ(75µA未満)
アプリケーション
- ユニバーサルAC入力、CCM昇圧PFCコンバータ(100Wから数kWの範囲)
- サーバおよびデスクトップ用電源
- 白物家電(エアコン、冷蔵庫)
- 産業用電源(DINレール)
- フラット・パネル(PDP、液晶、LED)テレビ
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28180 に関する概要
UCC28180は、柔軟で使いやすい8ピンのアクティブ力率補正(PFC)コントローラです。連続導通モード(CCM)で動作することにより、AC-DCフロントエンドの昇圧プリレギュレータで高い力率、低い電流歪、優れた電圧レギュレーションを実現します。100W~数kWの範囲で動作するユニバーサルAC入力システムに最適であり、スイッチング周波数を18kHz~250kHzの範囲でプログラミングできるため、パワーMOSFETスイッチとIGBTスイッチの両方をサポートします。内蔵の1.5Aおよび2A(SRC-SNK)ピーク・ゲート駆動出力は、内部で15.2V(標準)にクランプされ、バッファ回路なしで外部のパワー・スイッチを高速でオン/オフし、簡単に管理できます。
平均電流モード制御による入力電流の低歪波形整形を入力ラインのセンシングなしで実現でき、外部部品数が抑えられます。また、電流センス・スレッショルドを低く設定しているため、値の小さなシャント抵抗を使用でき、高電力システムで特に重要となる消費電力の低減に役立ちます。電流の歪を低く抑えるため、調整された内部電流ループ・レギュレーション回路によって、精度の低下を防いでいます。
All trademarks are the property of their respective owners.
単純な外部ネットワークにより、電流および電圧制御ループを柔軟に補正できます。さらに、UCC28180には拡張された動的応答回路があり、出力過電圧と低電圧の両方の条件において、高速な負荷トランジェント時に、電圧帰還信号に基づいて優れた応答を実現します。UCC28180内の独自のVCOMP放電回路は、電圧帰還信号がVOVP_Lを超えたときにアクティブになり、制御ループを迅速に安定させ、(PWMシャットオフで頻繁に可聴ノイズが発生する場合に)過電圧保護機能の作動を防ぎます。制御されたソフトスタートにより、スタートアップ時には入力電流が漸進的にレギュレートされ、パワー・スイッチへのストレスを低減します。コントローラには、VCC UVLO、ピーク電流制限、ソフト過電流、出力オープン・ループ検出、出力過電圧保護、オープン・ピン検出(VISNS)など、数多くのシステム・レベルの保護機能が用意されています。トリムされた内部リファレンスにより、正確な保護スレッショルドとレギュレーション設定ポイントが決定されます。ユーザは、VSENSEピンの電圧を0.82V未満に下げることで、低電力スタンバイ・モードを制御できます。