パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
UCC28780 の特徴
- 適応型制御による、プライマリFETの完全および部分的なゼロ電圧スイッチング(ZVS)
- 外部のSiまたはGaN FETのタイミングをプログラム可能
- 最高1MHzの高いスイッチング周波数
- プログラム可能な適応型バースト制御およびスタンバイ・モードにより、軽負荷時の高効率、低い出力リップル、可聴帯域ノイズの低減を実現
- 直接ライン・センシングなしにブラウンアウトを検出
- 正確にプログラム可能な過電力保護(OPP)によりピーク電力モードをサポート
- フォルト保護機能: 過熱、出力過電圧、出力短絡、過電流、ピン・フォルト
- オプトカプラ・ベースの帰還を持つ直接インターフェイスにより、出力電圧を動的にスケーリング可能
- 内部的なソフトスタート
- NTCサーミスタ・インターフェイスと外部イネーブル
UCC28780 に関する概要
UCC28780は高周波数のアクティブ・クランプ・フライバック・コントローラで、DoE Level VIやEU CoC V5 Tier-2などの厳格な効率性の国際規格に準拠する、高密度のAC/DC電源を可能にします。ユーザーが高度な制御規則をプログラム可能なため、シリコン(Si)および窒化ガリウム(GnN)の両方のパワーFETについて、性能を最適化できます。ロジック・レベルのゲート信号およびイネーブル出力により、ドライバとGaN FETを組み合わせたスイッチング・デバイスとの直接動作がさらに強化されます。
高度な自動チューニング技法、適応型デッドタイム最適化、可変スイッチング周波数制御規則により、広い動作範囲にわたってゼロ電圧スイッチング(ZVS)が達成されます。適応型マルチモード制御を使用して、入力と出力の条件に応じて動作を変更することにより、UCC28780は高い効率を実現し、同時に可聴帯域のノイズを低減できます。スイッチング周波数は最高1MHzまで変更でき、過電力保護を正確にプログラム可能なため、広いライン範囲にわたって熱設計用に一貫した電力が得られ、パッシブ部品のサイズをさらに削減でき、高い電力密度が可能になります。
UCC28780は、UCC24612などのVDSセンシング同期整流コントローラとともに動作し、非常に小型で高い変換効率の設計を実現できます。