パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
UCC28951 の特徴
- 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
- 同期整流器 (SR) の直接制御
- 次のような軽負荷時効率の管理:
- バースト・モード動作
- 不連続導通モード (DCM)、プログラム可能なスレッショルドによる動的な SR のオン / オフ制御
- プログラム可能な適応型遅延
- 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
- 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
- スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
- (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ・モードをサポート
- 150µA の起動電流
- V DD 低電圧誤動作防止
- 広い温度範囲:–40℃~+125℃
UCC28951 に関する概要
UCC28951 コントローラは UCC28950 の拡張版で、 UCC28950 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。 UCC28951 は同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。
プログラム可能な遅延により、さまざまな動作条件で ZVS 動作が保証され、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。
24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。