パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
UCC29950 の特徴
- 高効率 PFC およびハーフ・ブリッジ共振 LLC コンボ・コントローラ
- 連続導通モード(CCM)の昇圧 PFC(力率補正)
- 自己バイアスまたは補助(外部)バイアス・モードの動作をサポート
- PFC ループによる全面的な内部補正
- PFC 段の設計を 3 つの簡単なステップで実施
(電圧フィードバック、電流フィードバック、パワー段の各設計) - 100kHz 固定の PFC 周波数で、EMI 準拠を容易にするディザリング機能対応
- ライン電圧から独立した、真の入力電力制限
- 70kHz ~ 350kHz の動作範囲内での固定 LLC 周波数
- LLC ハーフ・ブリッジ・パワー段の負荷範囲にわたってデッドタイムを変化させることにより、ZVS 範囲を拡大
- 3 レベルの LLC 過電流保護
- 連続的な過負荷保護/短絡保護用のヒカップ・モード動作
- 高耐圧スタートアップ MOSFET のアクティブ制御と X-Cap 放電機能によって実現する低スタンバイ電力消費
- ソフトスタート機能とコンバータ・シーケンス機能を内蔵し設計を簡素化
- AC ライン・ブラウンアウト保護、異常インジケータ付き
- PFC バス過電圧および低電圧保護
- 過熱保護
- 電力レベル拡張用外部ゲート・ドライバ
- SOIC-16パッケージ
All trademarks are the property of their respective owners.
アプリケーション
- オフライン AC/DC サーバ電源(80 PLUS Bronze/Silver/Gold)
- 産業用 DIN レールおよびオープンフレーム電源
- ゲーム用およびプリンタ用電源
- 高密度アダプタ
- 照明用ドライバ
UCC29950 に関する概要
UCC29950 は、CCM 昇圧力率補正(PFC)段と LLC コンバータ段を使用して、AC/DC コンバータのあらゆる制御機能を実現できます。コントローラは使いやすく最適化されています。
独自の CCM PFC アルゴリズムによって、高効率の小型コンバータ・システムで高力率を達成します。内蔵 LLC コントローラでソフトスイッチングを行うことにより、低 EMI ノイズで高効率 DC/DC 変換段を実現します。PFC 制御と LLC 制御をコンボ・コントローラに統合し、両段の情報を利用する制御アルゴリズムが可能です。
このコントローラは、Depletion モード MOSFET を使用するスタートアップ用制御回路を内蔵しており、内部デバイス電力管理によって、外付け部品を最小限にしてシステム実装コストを低減します。
スタンバイ電力をさらに低減するために、X-Cap 放電回路を内蔵しています。UCC29950 は、AC ライン・ブラウンアウト、PFC バス低電圧 PFC および LLC、過電流およびサーマル・シャットダウンなどのシステム保護機能をすべて備えています。