UCC35706
- Greater Than 4-MHz Operation
- Integrated Oscillator / Voltage Feed Forward Compensation
- >4:1 Input Voltage Range
- 25-ns Current Limit Delay
- Programmable Maximum Duty Cycle Clamp
- Optocoupler Interface
- 50-µA Start-Up Current
- 4.2-mA Operating Current @ 1 MHz
- Smallest Footprint of the 8-pin MSOP Package Minimizes
Board Area and Height
The UCC35705 and UCC35706 devices are 8-pin voltage mode primary side controllers with fast over-current protection. These devices are used as core high-speed building blocks in high performance isolated and non-isolated power converters.
UCC35705/UCC35706 devices feature a high speed oscillator with integrated feed-forward compensation for improved converter performance. A typical current sense to output delay time of 25 ns provides fast response to overload conditions. The IC also provides an accurate programmable maximum duty cycle clamp for increased protection which can also be disabled for the oscillator to run at maximum possible duty cycle.
Two UVLO options are offered. The UCC35705 with lower turn-on voltage is intended for dc-to-dc converters while the higher turn-on voltage and the wider UVLO range of the UCC35706 is better suited for offline applications.
The UCC35705/UCC35706 family is offered in 8-pin MSOP (DGK), SOIC (D) and PDIP (P) packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Speed Voltage Mode Pulse Width Modulator データシート (Rev. B) | 2010年 10月 15日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
その他の技術資料 | Seminar 300 Topic 8 - Switching Power Supply Design Review | 2001年 2月 15日 | ||||
その他の技術資料 | Seminar 400 Topic 2 - Design of Flyback Transformers and Filter Inductors | 2001年 2月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC35705OR6CALC — 無償ツール: UCC35705/6 デザインイン・カリキュレータ
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点