UCC3806
- BiCMOS Version of UC3846 Families
- 1.4-mA Maximum Operating Current
- 100-µA Maximum Startup Current
- ±0.5-A Peak Output Current
- 125-ns Circuit Delay
- Easier Parallelability
- Improved Benefits of Current Mode Control
The UCC3806 family of BiCMOS PWM controllers offers exceptionally improved performance with a familiar architecture. With the same block diagram and pinout of the popular UC3846 series, the UCC3806 line features increased switching frequency capability while greatly reducing the bias current used within the device. With a typical startup current of 50µA and a well defined voltage threshold for turn-on, these devices are favored for applications ranging from off-line power supplies to battery operated portable equipment. Dual high current, MOSFET driving outputs and a fast current sense loop further enhance device versatility.
All the benefits of current mode control including simpler loop closing, voltage feed-forward, parallelability with current sharing, pulse-by-pulse current limiting, and push-pull symmetry correction are readily achievable with the UCC3806 series.
These devices are available with multiple package options for both through-hole and surface mount applications; and in commercial, industrial, and military temperature ranges.
The UCC3806 is specified for operation from 55°C to +125°C, the UCC2806 is specified for operation from 40°C to +85°C, and the UCC3806 is specified for operation from 0°C to +70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low Power Dual Output Current Mode PWM Controller データシート (Rev. F) | 2006年 8月 24日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | DN-45 UC3846, UC3856 and UCC3806 Push Pull PWM Current Mode Control ICs | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-51 Programming the UCC3806 Features | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode | 1999年 9月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | U-144 UCC3806 BiCMOS Current Mode Control IC | 1999年 9月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点