8-pin (DWV) package image

UCC5350MCDWVR アクティブ

ミラー・クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、3kVrms、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート・ドライバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC5350MCDWV 最終購入段階
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

UCC5350 の特徴

  • 機能オプション
    • 分割出力 (UCC53x0S)
    • GND2 を基準とする UVLO (UCC53x0E)
    • ミラー クランプ オプション (UCC53x0M)
  • 8 ピン D (沿面距離 4mm) および DWV (沿面距離 8.5mm) パッケージ
  • 60ns(代表値)の伝搬遅延時間
  • 最小 CMTI:100kV/ns
  • 絶縁バリアの寿命:>40 年
  • 入力電圧範囲:3V~15V
  • 最大 33V のドライバ電源電圧
    • 8V および 12V UVLO オプション
  • 負の 5V に対応可能な入力ピン
  • 安全関連認証:
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01 と DIN EN 61010-1 に準拠した絶縁耐圧:7000VPK (DWV、予定)、4242VPK (D)
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)、3000VRMS (D)
    • GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定:D および DWV (予定)
  • CMOS 入力
  • 動作温度:-40℃~+125℃

UCC5350 に関する概要

UCC53x0 は、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET、GaN FET (UCC5350SBD) を駆動するように設計されたシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバのファミリです。UCC53x0S には分割出力があり、立ち上がりと立ち下がりの時間を別々に制御できます。UCC53x0M は、トランジスタのゲートを内部的なクランプへ接続することで、ミラー電流により誤って電源オンが発生することを防止します。UCC53x0E には、GND2 を基準とする UVLO2 があり、真の UVLO 読み取り値を得られます。

UCC53x0 は、4mm SOIC-8 (D) または 8.5mm SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、それぞれ最大 3kVRMS および 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。これらの各種のオプションを取りそろえた UCC53x0 ファミリは、モータ ドライブや産業用電源に適しています。

フォトカプラと比較して、UCC53x0 ファミリは部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCC5350MCDWV 最終購入段階
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら