パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
UCC5390 の特徴
- 機能オプション
- 分割出力 (UCC53x0S)
- GND2 を基準とする UVLO (UCC53x0E)
- ミラー クランプ オプション (UCC53x0M)
- 8 ピン D (沿面距離 4mm) および DWV (沿面距離 8.5mm) パッケージ
- 60ns(代表値)の伝搬遅延時間
- 最小 CMTI:100kV/ns
- 絶縁バリアの寿命:>40 年
- 入力電圧範囲:3V~15V
- 最大 33V のドライバ電源電圧
- 8V および 12V UVLO オプション
- 負の 5V に対応可能な入力ピン
- 安全関連認証:
- DIN V VDE V 0884-11:2017-01 と DIN EN 61010-1 に準拠した絶縁耐圧:7000VPK (DWV、予定)、4242VPK (D)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧定格 (1 分間):5000VRMS (DWV)、3000VRMS (D)
- GB4943.1-2011 準拠の CQC 認定:D および DWV (予定)
- CMOS 入力
- 動作温度:-40℃~+125℃
UCC5390 に関する概要
UCC53x0 は、MOSFET、IGBT、SiC MOSFET、GaN FET (UCC5350SBD) を駆動するように設計されたシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバのファミリです。UCC53x0S には分割出力があり、立ち上がりと立ち下がりの時間を別々に制御できます。UCC53x0M は、トランジスタのゲートを内部的なクランプへ接続することで、ミラー電流により誤って電源オンが発生することを防止します。UCC53x0E には、GND2 を基準とする UVLO2 があり、真の UVLO 読み取り値を得られます。
UCC53x0 は、4mm SOIC-8 (D) または 8.5mm SOIC-8 (DWV) パッケージで供給され、それぞれ最大 3kVRMS および 5kVRMS の絶縁電圧をサポートできます。これらの各種のオプションを取りそろえた UCC53x0 ファミリは、モータ ドライブや産業用電源に適しています。
フォトカプラと比較して、UCC53x0 ファミリは部品間スキューが小さく、伝搬遅延時間が短く、より高い温度でも動作し、CMTI が高いという特長があります。