64-pin (RGC) package image

UCD90160ARGCR アクティブ

ACPI をサポートする 16 レール PMBus 電源シーケンス IC / システム・マネージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD90160ARGCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

UCD90160A の特徴

  • 16 の電圧レールの監視とシーケンス
    • すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
    • 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
    • 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
    • モニタごとに、4 つの低電圧および過電圧スレッショルドをプログラム可能
  • モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力 (最大 12 のフォルト詳細エントリ)
  • 10 レールに対する閉ループのマージン設定
    • マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
  • ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
  • 複数の電源シーケンス IC を簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
  • レールの状態をピンで選択し、ACPI をサポート
  • 柔軟なデジタル I/O 構成
  • 複数のデバイスのカスケード接続
  • GPI によりトリガされるフォルトへの応答と監視
  • マルチ位相の PWM クロック・ジェネレータ
    • 15.259kHz~125MHz のクロック周波数
    • 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
  • JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス

UCD90160A に関する概要

UCD90160Aは、16レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには12ビットADCが内蔵されており、16までの電源電圧入力を監視できます。26 本の GPIO ピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち 12 本には、PWM 機能があります。これらのピンを使用して、UCD90160A はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。

ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。

フォルト・ピンの機能により、複数のデバイスを簡単にカスケード接続し、デバイス間で調整を行って、同期されたフォルト応答を得ることができます。

TI Fusion Digital Power™ Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

UCD90160ARGCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら