パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
UCD90160A の特徴
- 16 の電圧レールの監視とシーケンス
- すべてのレールを 400µs ごとにサンプリング
- 2.5V、0.5% の内部 VREF 付きの 12 ビット ADC
- 時間、レール、およびピンの依存関係に基づいたシーケンス
- モニタごとに、4 つの低電圧および過電圧スレッショルドをプログラム可能
- モニタごとのエラーとピーク値の不揮発性ログ出力 (最大 12 のフォルト詳細エントリ)
- 10 レールに対する閉ループのマージン設定
- マージン出力により、ユーザー定義のマージン・スレッショルドに一致するようレール電圧を調整
- ウォッチドッグ・タイマとシステム・リセットをプログラム可能
- 複数の電源シーケンス IC を簡単にカスケード接続し、調整されたフォルト応答を取得
- レールの状態をピンで選択し、ACPI をサポート
- 柔軟なデジタル I/O 構成
- 複数のデバイスのカスケード接続
- GPI によりトリガされるフォルトへの応答と監視
- マルチ位相の PWM クロック・ジェネレータ
- 15.259kHz~125MHz のクロック周波数
- 独立したクロック出力を構成し、スイッチ・モード電源を同期する機能
- JTAGおよびI2C/SMBus/PMBus™インターフェイス
UCD90160A に関する概要
UCD90160Aは、16レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには12ビットADCが内蔵されており、16までの電源電圧入力を監視できます。26 本の GPIO ピンを電源イネーブル、パワーオン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち 12 本には、PWM 機能があります。これらのピンを使用して、UCD90160A はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。
ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。
フォルト・ピンの機能により、複数のデバイスを簡単にカスケード接続し、デバイス間で調整を行って、同期されたフォルト応答を得ることができます。
TI Fusion Digital Power™ Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。このPCベースのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス(GUI)により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。