ADC08DL502
- Single +1.9V ±0.1V Operation
- Duty Cycle Corrected Sample Clock
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Max Conversion Rate: 500 MSPS
- Code Error Rate: 10−18 (typ)
- ENOB @ 125 MHz Input: 7.5 Bits (typ)
- DNL: ±0.15 LSB (typ)
- Power Consumption
- Operating in 1:2 Demux Output: 1.25W (typ)
- Power Down Mode: 3.3 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC08DL502 is a dual, low power, high performance, CMOS analog-to-digital converter. The ADC08DL502 digitizes signals to 8 bits of resolution at sample rates up to 500 MSPS. Consuming a typical 1.2 Watts in demultiplex mode at 500 MSPS from a single 1.9 Volt supply, this device is ensured to have no missing codes over the full operating temperature range. The unique folding and interpolating architecture, the fully differential comparator design, the innovative design of the internal sample-and-hold amplifier and the calibration schemes enable a very flat response of all dynamic parameters beyond Nyquist, producing a high 7.5 Effective Number of Bits (ENOB) with a 125 MHz input signal and a 500 MHz sample rate while providing a 10−18 Code Error Rate (C.E.R.)
The converter typically consumes 3.3 mW in the Power Down Mode and is available in a lead-free 144-lead LQFP and operates over the modified Industrial (-40°C ≤ TA ≤ +70°C) temperature range.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Low Power, 8-Bit, Dual 500 MSPS A/D Converter datasheet (Rev. B) | 2013/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
LQFP (PGE) | 144 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치