ADC08L060
- Single-ended input
- Internal sample-and-hold function
- Low voltage (single +3V) operation
- Small package
- Power-down feature
All trademarks are the property of their respective owners.
Key Specifications
- Resolution 8 bits
- Conversion rate 60 MSPS
- DNL ±0.25 LSB (typ)
- INL +0.5/−0.2 LSB (typ)
- SNR (10.1 MHz) 48 dB (typ)
- ENOB (10.1 MHz) 7.6 bits (typ)
- THD (10.1 MHz) −57 dB (typ)
- Latency 5 Clock Cycles
- No missing codes Ensured
- Power Consumption
- Operating 0.65 mW/MSPS (typ)
- Power Down Mode 1.0 mW (typ)
The ADC08L060 is a low-power, 8-bit, monolithic analog-to-digital converter with an on-chip track-and-hold circuit. Optimized for low cost, low power, small size and ease of use, this product operates at conversion rates of 10 MSPS to 60 MSPS while consuming just 0.65 mW per MHz of clock frequency, or 39 mW at 60 MSPS. Raising the PD pin puts the ADC08L060 into a Power Down mode where it consumes about 1 mW.
The unique architecture achieves 7.6 Effective Bits. The ADC08L060 is resistant to latch-up and the outputs are short-circuit proof. The top and bottom of the ADC08L060s reference ladder are available for connections, enabling a wide range of input possibilities. The digital outputs are TTL/CMOS compatible with a separate output power supply pin to support interfacing with 1.8V to 3V logic. The output coding is straight binary and the digital inputs (CLK and PD) are TTL/CMOS compatible.
The ADC08L060 is offered in a 24-lead plastic package (TSSOP) and is specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Bit, 10 MSPS to 60 MSPS, 0.65 mW/MSPS A/D Converter w/Inter Sam-and-Hold datasheet (Rev. G) | 2013/03/15 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC08200EVM — 내부 샘플 및 홀드를 지원하는 ADC08200 8비트 200MSPS 저전력 ADC 평가 모듈
ADC08200 평가 모듈(EVM)은 고속
CMOS 인터페이스 ADC08200 평가 용도로 설계되었습니다. ADC08200EVM은 간단한 최소한의 외부 부품을 제공하여 시스템 비용 및 전력 소비를 최소화합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치