16-pin (NAD) package image

5962R0722701VFA 활성

방사능 저항, 8채널, 50kSPS~1MSPS, 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Space
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-NA-UNLIM
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
  • US ECCN: 9A515E1

패키징 정보

패키지 | 핀 CFP (NAD) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 19 | TUBE

ADC128S102QML-SP의 주요 특징

  • 5962R07227
    • Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
    • Single Event Latch-Up Immune 120 MeV-cm2/mg
    • Single Event Functional Interrupt Immune 120 MeV-cm2/mg
      (See Radiation Report)
  • Eight Input Channels
  • Variable Power Management
  • Independent Analog and Digital Supplies
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP Compatible
  • Packaged in 16-Lead Ceramic SOIC
  • Key Specifications
    • Conversion Rate: 50 kSPS to 1 MSPS
    • DNL (VA = VD = 5 V): +1.5 / −0.9 LSB (Maximum)
    • INL (VA = VD = 5 V): +1.4 / −1.25 LSB (Maximum)
    • Power Consumption
      • 3-V Supply: 2.3 mW (Typical)
      • 5-V Supply: 10.7 mW (Typical)

ADC128S102QML-SP에 대한 설명

The ADC128S102 device is a low-power, eight-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 50 kSPS to 1 MSPS. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. The device can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.

The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.

The ADC128S102 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from 2.7 V to 5.25 V, and the digital supply (VD) can range from 2.7 V to VA. Normal power consumption using a 3-V or 5-V supply is 2.3 mW and 10.7 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.06 µW using a 3-V supply and 0.25 µW using a 5-V supply.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.