48-pin (NBA) package image

ADC14155W-MLS 활성

RHA(방사능 손상 방지 보증), QMLV, 300krad, 세라믹, 14비트, 싱글, 155 MSPS ADC

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

가격

수량 가격
+

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 9A515E1

패키징 정보

패키지 | 핀 CFP (NBA) | 48
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 14 | TUBE

ADC14155QML-SP의 주요 특징

  • 5962R0626201VXC
    • Total Ionizing Dose (TID) 100 krad(Si)
    • Single Event Latch-up 120 MeV-cm2/mg
      (See Radiation Reports)
  • 1.1-GHz Full-Power Bandwidth
  • Internal Sample-and-Hold Circuit
  • Low-Power Consumption
  • Internal Precision 1-V Reference
  • Single-Ended or Differential Clock Modes
  • Data Ready Output Clock
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Dual 3.3-V and 1.8-V Supply Operation (±10%)
  • Power-Down Mode
  • Offset Binary or 2’s Complement Output Data Format
  • 48-pin CFP Package (11.5-mm × 11.5-mm, 0.635-mm Pin-Pitch)
  • Key Specifications
    • Resolution 14 Bits
    • Conversion Rate 155 MSPS
    • SNR (fIN = 70 MHz) 70.1 dBFS (typ)
    • SFDR (fIN = 70 MHz) 82.3 dBFS (typ)
    • ENOB (fIN = 70 MHz) 11.3 Bits (typ)
    • Full-Power Bandwidth 1.1 GHz (typ)
    • Power Consumption 967 mW (typ)

ADC14155QML-SP에 대한 설명

The ADC14155QML-SP is a high-performance CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 14-bit digital words at rates up to 155 MSPS. This converter uses a differential, pipelined architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to minimize power consumption and the external component count, while providing excellent dynamic performance. A unique sample-and-hold stage yields a full-power bandwidth of 1.1 GHz. The ADC14155 operates from dual 3.3-V and 1.8-V power supplies and consumes 967 mW of power at 155 MSPS.

The separate 1.8-V supply for the digital output interface allows lower power operation with reduced noise. A power-down feature reduces the power consumption to 5 mW with the clock input disabled, while still allowing fast wake-up time to full operation. The differential inputs provide a full scale differential input swing equal to 2 times the reference voltage. A stable 1-V internal voltage reference is provided, or the ADC14155 can be operated with an external reference. The Clock mode (differential versus single-ended) and output data format (offset binary versus 2’s complement) are pin-selectable. A duty cycle stabilizer maintains performance over a wide range of clock duty cycles.

The ADC14155QML-SP is available in a 48-lead thermally enhanced multi-layer ceramic quad package and operates over the military temperature range of –55°C to +125°C.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기