48-pin (RGZ) package image

ADC3242IRGZT 활성

듀얼 채널, 14비트, 50MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC3242IRGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 3A991C3

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADC3242의 주요 특징

  • Dual Channel
  • 14-Bit Resolution
  • Single Supply: 1.8 V
  • Serial LVDS Interface (SLVDS)
  • Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
  • SNR = 72.4 dBFS, SFDR = 87 dBc at
    fIN = 70 MHz
  • Ultra-Low Power Consumption:
    • 116 mW/Ch at 125 MSPS
  • Channel Isolation: 105 dB
  • Internal Dither and Chopper
  • Support for Multi-Chip Synchronization
  • Pin-to-Pin Compatible with 12-Bit Version
  • Package: VQFN-48 (7 mm × 7 mm)

ADC3242에 대한 설명

The ADC324x are a high-linearity, ultra-low power, dual-channel, 14-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design and the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC324x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 14-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC3242IRGZR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.