ADC3424
- Quad Channel
- 12-Bit Resolution
- Single Supply: 1.8 V
- Serial LVDS Interface
- Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
- SNR = 70.2 dBFS, SFDR = 87 dBc at
fIN = 70 MHz - Ultra-Low Power Consumption:
- 98 mW/Ch at 125 MSPS
- Channel Isolation: 105 dB
- Internal Dither and Chopper
- Support for Multi-Chip Synchronization
- Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
- Package: VQFN-56 (8 mm × 8 mm)
The ADC342x are a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 12-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design and the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC342x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC342x Quad-Channel, 12-Bit, 25-MSPS to 125-MSPS, Analog-to-Digital Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/09/30 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
EVM User's guide | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC3424EVM — ADC3424 쿼드 채널, 12비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터 평가 모듈
ADC3424 EVM은 저전력 쿼드 125 Msps 12비트 ADC의 성능을 입증합니다. 여기에는 필요한 전압을 제공하기 위한 ADC3424 디바이스 및 TI 전압 레귤레이터가 포함되어 있습니다. ADC의 입력부는 50옴 단일 종단 신호 소스에 연결할 수 있는 변압기 입력부에 연결됩니다. 클록 레퍼런스 입력은 변압기 입력을 통해 제공되며, 50옴 단일 종단 클록 소스에 연결할 수 있습니다. 완전한 시스템 동기화를 위해 SYSREF 입력이 제공됩니다. 레지스터 액세스는 온보드 USB 연결 및 GUI를 통해 제공됩니다. (...)
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RTQ) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.