48-pin (RGZ) package image

ADC34J24IRGZR 활성

쿼드 채널, 12비트, 125MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC34J24IRGZT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A991C2

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGZ) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

ADC34J24의 주요 특징

  • Quad Channel
  • 12-Bit Resolution
  • Single 1.8-V Supply
  • Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
  • SNR = 69.6 dBFS, SFDR = 86 dBc at
    fIN = 70 MHz
  • Ultra-Low Power Consumption:
    • 203 mW/Ch at 160 MSPS
  • Channel Isolation: 105 dB
  • Internal Dither
  • JESD204B Serial Interface:
    • Subclass 0, 1, 2 Compliant up to 3.2 Gbps
    • Supports One Lane per ADC up to 160 MSPS
  • Support for Multi-Chip Synchronization
  • Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
  • Package: VQFN-48 (7 mm × 7 mm)

ADC34J24에 대한 설명

The ADC34J2x are a high-linearity, ultra-low power, dual-channel, 12-bit, 50-MSPS to 160-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. A clock input divider allows more flexibility for system clock architecture design while the SYSREF input enables complete system synchronization. The devices support JESD204B interfaces in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The JESD204B interface is a serial interface, where the data of each ADC are serialized and output over only one differential pair. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock by 20 to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit data from each channel. The devices support subclass 1 with interface speeds up to 3.2 Gbps.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC34J24IRGZT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기