ADC3583
- 18-bit 10/25/65 MSPS ADC
- Noise Floor: -160 dBFS/Hz
- Ultra Low Power with Optimized Power Scaling: 77 mW (10 MSPS) to 119 mW (65 MSPS)
- Latency: 1 clock cycle (1-wire SLVDS)
- Specified 18-bit, no missing codes
- INL/DNL: ±7/ ±0.7 LSB (typ)
- Reference: External or Internal
- Input Bandwidth: 900 MHz (3dB)
- Industrial Temperature Range: -40 to +105°C
- On-chip digital filter (optional)
- Decimation by 2, 4, 8, 16, 32
- 32-bit NCO
- Serial LVDS digital interface (2-, 1- and 1/2-wire)
- Small Footprint: 40-WQFN (5x5 mm) Package
- Spectral Performance (fIN = 1 MHz):
- SNR: 84.5 dBFS
- SFDR: 95 dBc HD2, HD3
- SFDR: 100 dBFS Worst Spur
- Spectral Performance (fIN = 20 MHz):
- SNR: 83.5 dBFS
- SFDR: 90 dBc HD2, HD3
- SFDR: 95 dBFS Worst Spur
The ADC358x is a low noise, ultra-low power 18-bit 65 MSPS high-speed ADC family. Designed for low noise performance, it delivers a noise spectral density of -160 dBFS/Hz combined with excellent linearity and dynamic range. The ADC358x offers very good DC precision together with IF sampling support which makes it suited for a wide range of applications. High-speed control loops benefit from the short latency as low as only 1 clock cycle. The ADC consumes only 119 mW at 65 Msps and its power consumption scales well with lower sampling rates.
The ADC358x uses a serial LVDS (SLVDS) interface to output the data which minimizes the number of digital interconnects. The device supports a one-lane and two-lane option. The ADC358x is a pin to pin compatible family with different speed grades. It comes in a 40-pin QFN package (5 x 5 mm) and supports the extended industrial temperature range from -40 to +105⁰C.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/third-party/awards/aspencore-world-electronics-achievement-award-2021.png)
TI의 ADC3660 제품군은 증폭기/데이터 변환 카테고리에서 2021년 WEAA(World Electronics Achievement Awards)를 수상했습니다.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC358x 18-bit 0.5 MSPS to 65 MSPS Low Noise Ultra-low Power ADC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/10/03 |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 | |
Analog Design Journal | How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters | 2020/01/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
ADC3683EVM — ADC3683 듀얼 채널, 18비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력 ADC 평가 모듈
ADC3683 평가 모듈(EVM)은 초저전력, 고선형성 ADC3642의 성능을 입증하는 플랫폼입니다. 온보드 전압 조정 및 유연한 아날로그 입력 옵션으로 여러 애플리케이션을 쉽게 평가할 수 있습니다.
전체적인 평가 시스템을 위해 TSW1400EVM 데이터 캡처 카드(별도 판매) 및 고속 데이터 컨버터 프로 소프트웨어(DATACERTERPRO-SW)를 사용합니다. FMC(FPGA 메자닌 카드) 커넥터를 통해 TSW1400EVM과 상호 작용하는 경우 실제 및 복잡한 데시메이션 모드를 포함하여 직렬 CMOS 인터페이스의 데이터 캡처(최대 (...)
TSW1418EVM — 데이터 캡처 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.