40-pin (RSB) package image

ADC3682IRSBR 활성

듀얼 채널, 18비트, 25MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADC3682IRSBR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC3682IRSBT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A991C4

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RSB) | 40
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADC3682의 주요 특징

  • Dual channel ADC
  • 18-bit 10, 25, 65 MSPS ADC
  • Noise floor: -160 dBFS/Hz
  • Low power and optimized power scaling: 53 mW/ch (10 MSPS) to 94 mW/ch (65 MSPS)
  • Latency: 1-2 clock cycles
  • 18-bit, no missing codes
  • INL/DNL: ±7/ ±0.7 LSB (typical)
  • Reference: external or internal
  • Input bandwidth: 900 MHz (3-dB)
  • Industrial temperature range: -40 to +105°C
  • On-chip digital filter (optional)
    • Decimation by 2, 4, 8, 16, 32
    • 32-bit NCO
  • Serial LVDS digital interface (2-, 1- and 1/2-wire)
  • Small footprint: 40-QFN (5x5 mm) package
  • Spectral performance (fIN = 5 MHz):
    • SNR: 83.8 dBFS
    • SFDR: 89 dBc HD2, HD3
    • SFDR: 101 dBFS Worst spur
  • Spectral performance (fIN = 20 MHz):
    • SNR: 82.6 dBFS
    • SFDR: 85 dBc HD2, HD3
    • SFDR: 97 dBFS Worst spur

ADC3682에 대한 설명

The ADC3681, 82, 83 (ADC368x) is a low noise, ultra-low power 18-bit 65 MSPS high-speed dual channel ADC family. Designed for lowest noise performance, it delivers a noise spectral density of -160 dBFS/Hz combined with excellent linearity and dynamic range. The ADC368x offers excellent DC precision together with IF sampling support which makes it suited for a wide range of applications. High-speed control loops benefit from the short latency as low as only 1 clock cycle. The ADC consumes only 94 mW/ch at 65 Msps and its power consumption scales well with lower sampling rates.

The ADC368x uses a serial LVDS (SLVDS) interface to output the data which minimizes the number of digital interconnects. The device supports two-lane, one-lane and half-lane options. The ADC36xx is a pin to pin compatible family of ADCs with 16 and 18-bit resolution and different speed grades. It comes in a 40-pin QFN package (5 x 5mm) and supports the extended industrial temperature range from -40 to +105⁰C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADC3682IRSBT 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기