6-pin (DBV) package image

ADS1100A0IDBVR 활성

PGA, 오실레이터 및 I2C를 지원하는 16비트, 128kSPS, 1채널 델타 시그마 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS1100A0IDBVRG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1100A0IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
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
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADS1100의 주요 특징

  • COMPLETE DATA ACQUISITION SYSTEM IN A TINY SOT23-6 PACKAGE
  • 16-BITS NO MISSING CODES
  • INL: 0.0125% of FSR MAX
  • CONTINUOUS SELF-CALIBRATION
  • SINGLE-CYCLE CONVERSION
  • PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER GAIN = 1, 2, 4, OR 8
  • LOW NOISE: 4µVp-p
  • PROGRAMMABLE DATA RATE: 8SPS to 128SPS
  • INTERNAL SYSTEM CLOCK
  • I2C™ INTERFACE
  • POWER SUPPLY: 2.7V TO 5.5V
  • LOW CURRENT CONSUMPTION: 90µA
  • AVAILABLE IN EIGHT DIFFERENT ADDRESSES
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE INSTRUMENTATION
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • SMART TRANSMITTERS
    • CONSUMER GOODS
    • FACTORY AUTOMATION
    • TEMPERATURE MEASUREMENT

I2C is a registered trademark of Philips Incorporated.
All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1100에 대한 설명

The ADS1100 is a precision, continuously self-calibrating Analog-to-Digital (A/D) converter with differential inputs and up to 16 bits of resolution in a small SOT23-6 package. Conversions are performed ratiometrically, using the power supply as the reference voltage. The ADS1100 uses an I2C-compatible serial interface and operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V.

The ADS1100 can perform conversions at rates of 8, 16, 32, or 128 samples per second. The onboard Programmable Gain Amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1100 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.

The ADS1100 is designed for applications requiring high-resolution measurement, where space and power consumption are major considerations. Typical applications include portable instrumentation, industrial process control and smart transmitters.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1100A0IDBVT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기