28-pin (PW) package image

ADS1234IPWR 활성

브리지 센서용 24비트, 80SPS, 4채널(차동), 핀 프로그래머블 델타 시그마 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1234IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 28
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ADS1234의 주요 특징

  • Complete front-end for bridge sensors
  • 23.5-bits effective resolution at gain = 1
  • 19.2-bits noise-free resolution at gain = 64
  • Low-noise PGA
  • Selectable gains of 1, 2, 64, and 128
  • RMS noise:
    • 17 nV at 10 SPS at gain = 128
    • 44 nV at 80 SPS at gain = 128
  • 100-dB simultaneous 50-Hz and 60-Hz rejection
  • Flexible clocking:
    • Low-drift internal oscillator
    • Optional external crystal
  • Selectable 10-SPS or 80-SPS data rates
  • Easy ratiometric measurements:
    • External voltage reference up to 5 V
  • Two-channel differential input with internal temperature sensor (ADS1232)
  • Four-channel differential input (ADS1234)
  • Two-wire serial interface
  • Supply voltage range: 2.7 V to 5.3 V
  • Temperature range: –40°C to +105°C
  • Packages: TSSOP-24 (ADS1232) or TSSOP-28 (ADS1234)

ADS1234에 대한 설명

The ADS1232 and ADS1234 (ADS123x) are precision, 24-bit, analog-to-digital converters (ADCs). With a low-noise programmable gain amplifier (PGA), a precision delta-sigma ADC, and internal oscillator, the ADS123x provide a complete front-end solution for bridge sensor applications including weigh scales, strain gauges, and pressure sensors.

An input multiplexer (MUX) accepts either two (ADS1232) or four (ADS1234) differential inputs. The ADS1232 also includes a temperature sensor to monitor ambient temperature. The low-noise PGA has a selectable gain of 1, 2, 64, or 128, supporting a full-scale differential input of ±2.5 V, ±1.25 V, ±39 mV, or ±19.5 mV.

The delta-sigma ADC provides a maximum of 23.5-bits effective resolution, and supports two data rates: 10 SPS (providing 50-Hz and 60-Hz rejection) and 80 SPS. The ADS123x can be clocked externally using an oscillator or a crystal, or by the internal oscillator.

Offset calibration is performed on-demand, and the ADS123x can be put in a low-power standby mode or shut off completely in power-down mode. The ADS123x are operated through simple pin-driven control—there are no digital registers to program.

Data are output over a two-wire serial interface that connects directly to the MSP430 and other microcontrollers.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS1234IPW 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.