64-pin (RGC) package image

ADS4222IRGCR 활성

듀얼 채널, 12비트, 65MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS4222IRGCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGC) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ADS4222의 주요 특징

  • Ultralow power with single 1.8-V Supply, CMOS output:
    • 183 mW Total power at 65 MSPS
    • 277 mW Total power at 125 MSPS
    • 332 mW Total power at 160 MSPS
  • High dynamic performance:
    • 88-dBc SFDR at 170 MHz
    • 71.4-dBFS SNR at 170 MHz
  • Crosstalk: > 90 dB at 185 MHz
  • Programmable gain up to 6 dB for SNR/SFDR trade-off
  • DC offset correction
  • Output interface options:
    • 1.8-V parallel CMOS interface
    • Double data rate (DDR) LVDS with programmable swing:
      • Standard swing: 350 mV
      • Low swing: 200 mV
  • Supports low input clock amplitude down to 200 mVPP
  • Package: VQFN-64 (9.00 mm × 9.00 mm)

ADS4222에 대한 설명

The ADS424x and ADS422x family of devices are low-speed variants of the ADS42xx ultralow-power family of dual-channel, 14-bit or 12-bit analog-to-digital converters (ADCs). Innovative design techniques are used to achieve high-dynamic performance, while consuming extremely low power with 1.8-V supply. This topology makes the ADS424x/422x well-suited for multi-carrier, wide-bandwidth communications applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS4222IRGCT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기