64-pin (PAG) package image

ADS5231IPAGT 활성

듀얼 채널 12비트 40MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS5231IPAG 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-4-260C-72 HR
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
패키지 | 핀 TQFP (PAG) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS5231의 주요 특징

  • Single +3.3V Supply
  • High SNR: 70.7dBFS at fIN = 5MHz
  • Total Power Dissipation: Internal Reference: 321mW External Reference: 285mW
  • Internal or External Reference
  • Low DNL: ±0.3LSB
  • Flexible Input Range: 1.5VPP to 2VPP
  • TQFP-64 Package
  • APPLICATIONS
    • Communications IF Processing
    • Communications Base Stations
    • Test Equipment
    • Medical Imaging
    • Video Digitizing
    • CCD Digitizing

All other trademarks are the property of their respective owners

ADS5231에 대한 설명

The ADS5231 is a dual, high-speed, high dynamic range, 12-bit pipelined analog-to-digital converter (ADC). This converter includes a high-bandwidth sample-and-hold amplifier that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. The differential nature of the sample-and-hold amplifier and ADC circuitry minimizes even-order harmonics and gives excellent common-mode noise immunity.

The ADS5231 provides for setting the full-scale range of the converter without any external reference circuitry. The internal reference can be disabled, allowing low-drive, external references to be used for improved tracking in multichannel systems.

The ADS5231 provides an over-range indicator flag to indicate an input signal that exceeds the full-scale input range of the converter. This flag can be used to reduce the gain of front-end gain control circuitry. There is also an output enable pin to allow for multiplexing and testing on a printed circuit board (PCB).

The ADS5231 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. The ADS5231 is available in a TQFP-64 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS5231IPAG 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.