80-pin (PFP) package image

ADS5463MPFPEP 활성

12비트 500MSPS 아날로그-디지털 컨버터(ADC) - EP(Enhanced Product)

다음과 동일: V62/07607-01XE 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 HiRel Enhanced Product
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A001A2C

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PFP) | 80
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 96 | JEDEC TRAY (10+1)

ADS5463-EP의 주요 특징

  • 500-MSPS Sample Rate
  • 12-Bit Resolution, 10.5-Bits Effective Number of Bits (ENOB)
  • 2-GHz Input Bandwidth
  • SFDR = 75 dBc at 450 MHz and 500 MSPS
  • SNR = 64.6 dBFS at 450 MHz and 500 MSPS
  • 2.2-Vpp Differential Input Voltage
  • LVDS-Compatible Outputs
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • Offset Binary Output Format
  • Output Data Transitions on the Rising and Falling Edges of a Half-Rate Output Clock
  • On-Chip Analog Buffer, Track and Hold, and Reference Circuit
  • 80-Pin TQFP PowerPAD™ Package (14 mm × 14 mm)
  • Pin Similar to ADS5440/ADS5444
  • APPLICATIONS
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Software-Defined Radio
    • Data Acquisition
    • Power Amplifier Linearization
    • Communication Instrumentation
    • Radar
    • SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
      • Controlled Baseline
      • One Assembly/Test Site
      • One Fabrication Site
      • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
      • Extended Product Life Cycle
      • Extended Product-Change Notification
      • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges available - contact factory
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.s

ADS5463-EP에 대한 설명

The ADS5463 is a 12-bit, 500-MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. The ADS5463 input buffer isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high impedance input. An internal reference generator also is provided to simplify the system design.

Designed to optimize conversion of wide-bandwidth signals up to 500-MHz of input frequency at 500 MSPS, the ADS5463 has outstanding low noise and linearity over a large input frequency range. Input signals above 500 MHz also can be converted due to the large input bandwidth of the device.

The ADS5463 is available in an 80-pin TQFP PowerPAD™ package. The ADS5463 is built on state-of-the-art Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3X) and is specified over the full extended temperature range (–55°C to 125°C).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기