16-pin (RTE) package image

ADS7038QRTERQ1 활성

SPI, GPIO 및 CRC를 지원하는 오토모티브, 8채널, 1MSPS, 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Automotive
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADS7038-Q1의 주요 특징

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Small package size:
    • WQFN 3 mm × 3 mm
    • Wettable flanks for visual inspection of solder joints
  • 8 channels configurable as any combination of:
    • Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
  • GPIOs for I/O expansion:
    • Open-drain, push-pull digital outputs
  • Analog watchdog:
    • Programmable thresholds per channel
    • Event counter for transient rejection
  • Wide operating ranges:
    • AVDD: 2.35 V to 5.5 V
    • DVDD: 1.65 V to 5.5 V
  • Enhanced-SPI digital interface:
    • High-speed, 60-MHz interface
  • CRC for read/write operation:
    • CRC on data read/write
    • CRC on power-up configuration
  • Programmable averaging filters:
    • Programmable sample size for averaging
    • Averaging with internal conversions
    • 16-bit resolution
  • Turbo comparator mode with speeds up to3.2 MSPS

ADS7038-Q1에 대한 설명

The ADS7038-Q1 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, 1-MSPS, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for the ADC conversion process.

The ADS7038-Q1 communicates through an SPI-compatible interface and operates in either autonomous or single-shot conversion mode. The ADS7038-Q1 implements the analog watchdog function by event-triggered interrupts per channel using a digital window comparator with programmable high and low thresholds, hysteresis, and an event counter. The ADS7038-Q1 has a built-in cyclic redundancy check (CRC) for data read/write operations and the power-up configuration.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기