8-pin (DGK) package image

ADS7822EB/2K5 활성

12비트, 200kSPS 마이크로파워 샘플링 아날로그-디지털 컨버터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS7822EB/2K5G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7822EB/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

ADS7822의 주요 특징

  • 200kHz Sampling Rate
  • microPower:
      1.6mW at 200kHz
      0.54mW at 75kHz
      0.06mW at 7.5kHz
  • Power Down: 3µA max
  • Mini-DIP-8, SO-8, and MSOP-8 Packages
  • Pseudo-Differential Input
  • Serial Interface
  • APPLICATIONS
    • Battery-Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multichannel Systems

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7822에 대한 설명

The ADS7822 is a 12-bit sampling analog-to-digital (A/D) converter with ensured specifications over a 2.7V to 5.25V supply range. It requires very little power even when operating at the full 200kHz rate. At lower conversion rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode—the power dissipation is less than 60µW at 7.5kHz.

The ADS7822 also features operation from 2.0V to 5V, a synchronous serial interface, and a pseudo-differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 50mV to VCC.

Ultra low power and small size make the ADS7822 ideal for battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data-acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS7822 is available in a plastic mini-DIP-8, an SO-8, or an MSOP-8 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7822EB/250 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기