16-pin (PW) package image

ADS7828E/250 활성

내부 레퍼런스 및 I2C 인터페이스를 지원하는 12비트, 8채널 SAR ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS7828E/250G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7828E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS7828의 주요 특징

  • 8-CHANNEL MULTIPLEXER
  • 50kHz SAMPLING RATE
  • NO MISSING CODES
  • 2.7V TO 5V OPERATION
  • INTERNAL 2.5V REFERENCE
  • I2C INTERFACE SUPPORTS:
    Standard, Fast, and High-Speed Modes
  • TSSOP-16 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • VOLTAGE-SUPPLY MONITORING
    • ISOLATED DATA ACQUISITION
    • TRANSDUCER INTERFACES
    • BATTERY-OPERATED SYSTEMS
    • REMOTE DATA ACQUISITION

I2C is a trademark of Koninklijke Philps Electronics N.V. All other trademarks are the property of their respective owners.

ADS7828에 대한 설명

The ADS7828 is a single-supply, low-power, 12-bit data acquisition device that features a serial I2C interface and an 8-channel multiplexer. The Analog-to-Digital (A/D) converter features a sample-and-hold amplifier and internal, asynchronous clock. The combination of an I2C serial, 2-wire interface and micropower consumption makes the ADS7828 ideal for applications requiring the A/D converter to be close to the input source in remote locations and for applications requiring isolation. The ADS7828 is available in a TSSOP-16 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7828E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기