16-pin (DBQ) package image

ADS7846E 활성

4선 터치 스크린 컨트롤러

다음과 동일: ADS7846EG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7846E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 ADS7846 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DBQ) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

ADS7846의 주요 특징

  • SAME PINOUT AS ADS7843
  • 2.2V TO 5.25V OPERATION
  • INTERNAL 2.5V REFERENCE
  • DIRECT BATTERY MEASUREMENT (0V to 6V)
  • ON-CHIP TEMPERATURE MEASUREMENT
  • TOUCH-PRESSURE MEASUREMENT
  • QSPI™/SPI™ 3-WIRE INTERFACE
  • AUTO POWER-DOWN
  • TSSOP-16, SSOP-16, QFN-16, AND VFBGA-48 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • POINT-OF-SALES TERMINALS
    • PAGERS
    • TOUCH SCREEN MONITORS
    • CELLULAR PHONES

US Patent No. 6246394
QSPI and SPI are registered trademarks of Motorola.
All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7846에 대한 설명

The ADS7846 is a next-generation version to the industry standard ADS7843 4-wire touch screen controller. The ADS7846 is 100% pin-compatible with the existing ADS7843, and drops into the same socket. This allows for easy upgrade of current applications to the new version. Only software changes are required to take advantage of the added features of direct battery measurement, temperature measurement, and touch-pressure measurement. The ADS7846 also has an on-chip 2.5V reference that can be used for the auxiliary input, battery monitor, and temperature measurement modes. The reference can also be powered down when not used to conserve power. The internal reference operates down to 2.7V supply voltage while monitoring the battery voltage from 0V to 6V.

The low-power consumption of < 0.75mW typ at 2.7V (reference off), high speed (up to 125kHz clock rate), and on-chip drivers make the ADS7846 an ideal choice for battery-operated systems such as personal digital assistants (PDAs) with resistive touch screens, pagers, cellular phones, and other portable equipment. The ADS7846 is available in the small TSSOP-16, SSOP-16, QFN-16, and VFBGA-48 packages and is specified over the –40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7846E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기