16-pin (RTE) package image

ADS7850IRTER 활성

SAR ADC, 듀얼, 750kSPS, 14비트, 동시 샘플링

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7850IRTET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADS7850의 주요 특징

  • 16-, 14-, and 12-Bit Pin-Compatible Family
  • Simultaneously Samples Two Channels
  • Pseudo-Differential Analog Inputs
  • Fast Throughput: 750 kSPS
  • Excellent DC Performance:
    • Linearity:
      • ADS8350:
        16-Bit NMC DNL, ±2.5 LSB, Max INL
      • ADS7850:
        14-Bit NMC DNL, ±1.5 LSB, Max INL
      • ADS7250:
        12-Bit NMC DNL, ±1 LSB, Max INL
  • Excellent AC Performance:
    • ADS8350: 85-dB SNR, –96-dB THD
    • ADS7850: 81-dB SNR, –90-dB THD
    • ADS7250: 73-dB SNR, –88-dB THD
  • Simple Serial Interface
  • Fully-Specified Over Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Small Footprint: WQFN-16 (3 mm × 3 mm)

ADS7850에 대한 설명

The ADS8350, ADS7850, and ADS7250 devices belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support pseudo-differential analog inputs. All devices support a simple serial interface that can operate over a wide power-supply range, enabling easy communication with a large variety of host controllers.

All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in a pin-compatible, WQFN-16 (3 mm × 3 mm) package.





가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7850IRTET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기