6-pin (DCK) package image

ADS7888SDCKR 활성

2.35V~5.25V, 8비트, 1.25MSPS, 직렬 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7888SDCKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-SC70 (DCK) | 6
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADS7888의 주요 특징

  • 1.25-MHz Sample Rate Serial Device
  • 10-Bit Resolution (ADS7887)
  • 8-Bit Resolution (ADS7888)
  • Zero Latency
  • 25-MHz Serial Interface
  • Supply Range: 2.35 V to 5.25 V
  • Typical Power Dissipation at 1.25 MSPS:
    • 3.8 mW at 3-V VDD
    • 8 mw at 5-V VDD
  • ±0.35 LSB INL, DNL (ADS7887)
  • ±0.15 LSB INL, ±0.1 LSB DNL (ADS7888)
  • 61 dB SINAD, –84 dB THD (ADS7887)
  • 49.5 dB SINAD, –67.5 dB THD (ADS7888)
  • Unipolar Input Range: 0 V to VDD
  • Power-Down Current: 1 µA
  • Wide Input Bandwidth: 15 MHz at 3 dB
  • 6-Pin SOT23 and SC70 Packages

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7888에 대한 설명

The ADS7887 device is a 10-bit, 1.25-MSPS, analog-to-digital converter (ADC), and the ADS7888 device is a 8-bit, 1.25-MSPS ADC. These devices include a capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The serial interface in each device is controlled by the CS and SCLK signals for glueless connections with microprocessors and DSPs. The input signal is sampled with the falling edge of CS, and SCLK is used for conversion and serial data output.

The devices operate from a wide supply range from 2.35 V to 5.25 V. The low power consumption of the devices make them suitable for battery-powered applications. The devices also include a power-saving, power-down feature for when the devices are operated at lower conversion speeds.

The high level of the digital input to the device is not limited to device VDD. This means the digital input can go as high as 5.25 V when device supply is 2.35 V. This feature is useful when digital signals are coming from other circuit with different supply levels. Also this relaxes restriction on power-up sequencing.

The ADS7887 and ADS7888 are available in 6-pin SOT-23 and SC70 packages and are specified for operation from –40°C to 125°C.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7888SDCKT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기