16-pin (RTE) package image

ADS7948SRTER 활성

10비트, 2MSPS, 듀얼 채널, 의사 차동 uPower 직렬 SAR ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7948SRTET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 WQFN (RTE) | 16
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

ADS7948의 주요 특징

  • Sample rate: 2 MSPS
  • Pin-compatible family: 12-, 10-, 8-bit
  • High resolution, high throughput:
    • ADS7947: 12 bit, 2.1 MSPS
    • ADS7948: 10 bit, 2.57 MSPS
    • ADS7949: 8 bit, 3 MSPS
  • Excellent performance:
    • No missing codes
    • INL: 1 LSB (max)
    • SNR: 72 dB (min)
  • Low power:
    • 7.5 mW at 2-MSPS operation
    • Auto power-down at lower speeds:
      • 3.8 mW at 500 kSPS
      • 0.8 mW at 100 kSPS
      • 0.16 mW at 20 kSPS
  • Wide supply range:
    • Analog: 2.7 V to 5.5 V
    • Digital: 1.65 V to AVDD
  • SPI-compatible serial interface
  • Extended temperature range: –40°C to +125°C
  • Tiny footprint: 3-mm × 3-mm WQFN

ADS7948에 대한 설명

The ADS7947, ADS7948, and ADS7949 are pin-compatible 12-bit, 10-bit, and 8-bit, 2-MSPS, analog-to-digital converters (ADCs), respectively. The devices operate at a 2-MSPS sample rate with a standard 16 clock data frame. In addition, the ADS7947 (12-bit) can be operated at 2.1 MSPS, the ADS7948 (10-bit) at 2.57 MSPS, and the ADS7949 (8-bit) at 3 MSPS with a short data frame optimized for the number of clocks sufficient for conversion with no drop in performance. The devices feature both outstanding dc precision and excellent dynamic performance. This family of pin-compatible devices includes a two-channel input multiplexer and a low-power successive approximation register (SAR) ADC.

The ADS7947, ADS7948, and ADS7949 support a wide analog supply range that supports the full-scale input range up to 5 V. A simple SPI digital interface, with a digital supply that can operate as low as 1.65 V, allows for easy interfacing to a wide variety of digital controllers. Automatic power-down can be enabled when operating at slower speeds to dramatically reduce power consumption.

Offered in a tiny 3-mm × 3-mm WQFN package, the ADS7947, ADS7948, and ADS7949 are fully specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C and are suitable for a wide variety of data acquisition applications where high performance, low power, and small size are key.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7948SRTET 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.