38-pin (DBT) package image

ADS7952SBDBTR 활성

12비트, 1MSPS, 12채널, 단일 종단, 마이크로파워, sr i/f, SAR ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7952SBDBT 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TSSOP (DBT) | 38
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

ADS7952의 주요 특징

  • 1-MHz Sample Rate Serial Devices
  • Product Family of 12-, 10-, 8-Bit Resolution
  • Zero Latency
  • 20-MHz Serial Interface
  • Analog Supply Range: 2.7 to 5.25 V
  • I/O Supply Range: 1.7 to 5.25 V
  • Two SW Selectable Unipolar, Input Ranges: 0 to VREF and 0 to 2 x VREF
  • Auto and Manual Modes for Channel Selection
  • 4-, 8-Channel Devices and 12-, 16-Channel Devices Share the Same Footprint
  • Two Programmable Alarm Levels per Channel
  • Four Individually Configurable GPIOs in TSSOP Package: One GPIO in VQFN Package
  • Typical Power Dissipation: 14.5 mW (+VA = 5 V, +VBD = 3 V) at 1 MSPS
  • Power-Down Current (1 µA)
  • Input Bandwidth (47 MHz at 3 dB)
  • 38-, 30-Pin TSSOP and 32-, 24-Pin VQFN Packages

ADS7952에 대한 설명

The ADS79xx is a 12-, 10-, 8-bit pin compatible multichannel analog-to-digital converter family. The device comparison table shows all twelve devices from this product family.

The devices include a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

The devices accept a wide analog supply range from 2.7 V to 5.25 V. Very low power consumption makes these devices suitable for battery-powered and isolated power-supply applications.

A wide 1.7-V to 5.25-V I/O supply range facilitates a glueless interface with the most commonly used digital hosts. The serial interface is controlled by CS and SCLK for easy connection with microprocessors and DSP.

The input signal is sampled with the falling edge of CS. It uses SCLK for conversion, serial data output, and reading serial data in. The devices allow auto sequencing of preselected channels or manual selection of a channel for the next conversion cycle.

There are two software selectable input ranges (0 V to VREF and 0 V to 2 × VREF), individually configurable GPIOs (four in case of the TSSOP and one on the VQFN package devices), and two programmable alarm thresholds per channel. These features make the devices suitable for most data acquisition applications.

The devices offer an attractive power-down feature. This is extremely useful for power saving when the device is operated at lower conversion speeds.

The 16-, 12-channel devices from this family are available in a 38-pin TSSOP and 32 pin VQFN package and the 4/8-channel devices are available in a 30-pin TSSOP and 24 pin VQFN packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7952SBDBT 활성
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.