30-pin (DBT) package image

ADS7955SDBT 활성

10비트, 1MSPS, 8채널, 단일 종단, 마이크로파워, sr i/f, SAR ADC

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7955SDBTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 TSSOP (DBT) | 30
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 60 | TUBE

ADS7955의 주요 특징

  • 1-MHz Sample Rate Serial Devices
  • Product Family of 12-, 10-, 8-Bit Resolution
  • Zero Latency
  • 20-MHz Serial Interface
  • Analog Supply Range: 2.7 to 5.25 V
  • I/O Supply Range: 1.7 to 5.25 V
  • Two SW Selectable Unipolar, Input Ranges: 0 to VREF and 0 to 2 x VREF
  • Auto and Manual Modes for Channel Selection
  • 4-, 8-Channel Devices and 12-, 16-Channel Devices Share the Same Footprint
  • Two Programmable Alarm Levels per Channel
  • Four Individually Configurable GPIOs in TSSOP Package: One GPIO in VQFN Package
  • Typical Power Dissipation: 14.5 mW (+VA = 5 V, +VBD = 3 V) at 1 MSPS
  • Power-Down Current (1 µA)
  • Input Bandwidth (47 MHz at 3 dB)
  • 38-, 30-Pin TSSOP and 32-, 24-Pin VQFN Packages

ADS7955에 대한 설명

The ADS79xx is a 12-, 10-, 8-bit pin compatible multichannel analog-to-digital converter family. The device comparison table shows all twelve devices from this product family.

The devices include a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

The devices accept a wide analog supply range from 2.7 V to 5.25 V. Very low power consumption makes these devices suitable for battery-powered and isolated power-supply applications.

A wide 1.7-V to 5.25-V I/O supply range facilitates a glueless interface with the most commonly used digital hosts. The serial interface is controlled by CS and SCLK for easy connection with microprocessors and DSP.

The input signal is sampled with the falling edge of CS. It uses SCLK for conversion, serial data output, and reading serial data in. The devices allow auto sequencing of preselected channels or manual selection of a channel for the next conversion cycle.

There are two software selectable input ranges (0 V to VREF and 0 V to 2 × VREF), individually configurable GPIOs (four in case of the TSSOP and one on the VQFN package devices), and two programmable alarm thresholds per channel. These features make the devices suitable for most data acquisition applications.

The devices offer an attractive power-down feature. This is extremely useful for power saving when the device is operated at lower conversion speeds.

The 16-, 12-channel devices from this family are available in a 38-pin TSSOP and 32 pin VQFN package and the 4/8-channel devices are available in a 30-pin TSSOP and 24 pin VQFN packages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS7955SDBTR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기