8-pin (DGK) package image

ADS8321E/250 활성

16비트, 고속, 마이크로파워 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: ADS8321E/250G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8321E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS8321의 주요 특징

  • BIPOLAR INPUT RANGE
  • 100kHz SAMPLING RATE
  • MICRO POWER:
  • 4.5mW at 100kHz
  • 1mW at 10kHz
  • POWER DOWN: 3&mirco;A max
  • MSOP-8 PACKAGE
  • PIN-COMPATIBLE TO ADS7816 AND ADS7822
  • SERIAL (SPI/SSI) INTERFACE
  • APPLICATIONS
    • BATTERY OPERATED SYSTEMS
    • REMOTE DATA ACQUISITION
    • ISOLATED DATA ACQUISITION
    • SIMULTANEOUS SAMPLING, MULTI-CHANNEL SYSTEMS
    • INDUSTRIAL CONTROLS
    • ROBOTICS
    • VIBRATION ANALYSIS

All thradmarks are the property of their respective owners.

ADS8321에 대한 설명

The ADS8321 is a 16-bit sampling analog-to-digital converter (ADC) with tested specifications over a 4.75V to 5.25V supply range. It requires very little power even when operating at the full 100kHz data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode—the average power dissipation is less than 1mW at 10kHz data rate.

The ADS8321 also features a synchronous serial (SPI/SSI compatible) interface, and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 500mV to VCC/2.

Ultra-low power and small size make the ADS8321 ideal for portable and battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multi-channel systems, and isolated data acquisition. The ADS8321 is available in an MSOP-8 package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8321E/2K5 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기