48-pin (PFB) package image

ADS8422IBPFBT 활성

레퍼런스, 의사 양극, 완전 차동 입력을 지원하는 16비트 4MSPS 병렬 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8422IBPFBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 3A991C4

패키징 정보

패키지 | 핀 TQFP (PFB) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS8422의 주요 특징

  • Fully Differential Input with Pseudo-Bipolar Input Range -4 V to +4 V
  • 16-Bit NMC at 4 MSPS
  • 1 LSB INL Typ
  • 92dB SNR, -102dB THD Typ with 100-kHz Input
  • Internal 4.096-V Reference and Reference Buffer
  • REFIN/2 Available for Setting Analog Input Common-Mode Voltage
  • Zero Latency
  • High-Speed Parallel Interface
  • Single Supply Operation Capability
  • Low Power: 155 mW at 4 MHz Typ, Flexible Power-Down Scheme
  • Pin-Out Similar to ADS8412/8402
  • 48-Pin 9×9 TQFP Package
  • APPLICATIONS
    • DWDM
    • Instrumentation
    • High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Spectrum Analysis
    • ATE

ADS8422에 대한 설명

The ADS8422 is a 16-bit, 4-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based multi-bit SAR A/D converter with inherent sample and hold. This converter includes a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles if necessary.

The ADS8422 has a fully differential, pseudo-bipolar input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial -40°C to +85°C temperature range.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8422IBPFBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기