64-pin (RGC) package image

ADS8528SRGCT 활성

12비트 8채널 동시 샘플링 양극 입력 ADC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8528SRGCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 VQFN (RGC) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

ADS8528의 주요 특징

  • Family of 12-, 14-, and 16-Bit, Pin- and Software-Compatible ADCs
  • Maximum Data Rate per Channel:
    • ADS8528: 650 kSPS (PAR) or
      480 kSPS (SER)
    • ADS8548: 600 kSPS (PAR) or
      450 kSPS (SER)
    • ADS8568: 510 kSPS (PAR) or
      400 kSPS (SER)
  • Excellent AC Performance:
    • Signal-to-Noise Ratio:
      ADS8528: 73.9 dB, ADS8548: 85 dB, ADS8568: 91.5 dB
    • Total Harmonic Distortion:
      ADS8528: –89 dB, ADS8548: –91 dB, ADS8568: –94 dB
  • Programmable, Buffered Internal Reference:
    0.5 V–2.5 V or 0.5 V–3.0 V Supports Input Voltage Ranges up to ±12 V
  • Selectable Parallel or Serial Interface
  • Scalable Low-Power Operation Using Auto-Sleep Mode: Only 32 mW at 10 kSPS
  • Fully Specified Over Extended Industrial Temperature Range

ADS8528에 대한 설명

The ADS85x8 contain eight low-power, 12-, 14-, or 16-bit, successive approximation register (SAR)-based analog-to-digital converters (ADCs) with true bipolar inputs. These channels are grouped in four pairs, thus allowing simultaneous high-speed signal acquisition of up to 650 kSPS.

The devices support selectable parallel or serial interface with daisy-chain capability. The programmable reference allows handling of analog input signals with amplitudes up to ±12 V.

The ADS85x8 family supports an auto-sleep mode for minimum power dissipation and is available in both 64-pin VQFN and LQFP packages. The entire family is specified over a temperature range of –40°C to +125°C.


가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8528SRGCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.