64-pin (PM) package image

ADS8598HIPM 활성

단일 공급에 양극 입력을 지원하는 18비트 500kSPS 8채널 동시 샘플링 ADC

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8598HIPMR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU-DCC
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 LQFP (PM) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)

ADS8598H의 주요 특징

  • 18-Bit ADC With Integrated Analog Front-End
  • Simultaneous Sampling: 8 Channels
  • Pin-Programmable Bipolar Inputs: ±10 V and ±5 V
  • High Input Impedance: 1 MΩ
  • 5-V Analog Supply: 2.3-V to 5-V I/O Supply
  • Overvoltage Input Clamp With 9-kV ESD
  • Low-Drift, On-Chip Reference (2.5 V) and Buffer
  • Excellent Performance:
    • 500-kSPS Max Throughput on All Channels
    • DNL: ±0.5 LSB Typ; INL: ±2.0 LSB Typ
    • SNR: 94 dB Typ; THD: −109 dB Typ
  • Over Temperature Performance:
    • Max Offset Drift: 3 ppm/°C
    • Gain Drift: 6 ppm/°C
  • On-Chip Digital Filter for Oversampling
  • Flexible Parallel, Byte, and Serial Interface
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Package: LQFP-64

ADS8598H에 대한 설명

The ADS8598H device is an 8-channel, integrated data acquisition (DAQ) system based on a 18-bit successive approximation (SAR) analog-to-digital converter (ADC). All input channels are simultaneously sampled to achieve a maximum throughput of 500 kSPS per channel. The device features a complete analog front-end (AFE) for each channel, including a programmable gain amplifier (PGA) with high input impedance of 1 MΩ, input clamp, low-pass filter, and an ADC input driver. The device also features a low-drift, precision reference with a buffer to drive the ADC. A flexible digital interface supporting serial, parallel, and parallel byte communication enables the device to be used with a variety of host controllers.

The ADS8598H can be configured to accept ±10-V or ±5-V true bipolar inputs using a single 5-V supply. The high input impedance allows direct connection with sensors and transformers, thus eliminating the need for external driver circuits. The high performance and accuracy, along with zero-latency conversions offered by this device, also makes the ADS8598H a great choice for many industrial automation and control applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

ADS8598HIPMR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기