64-pin (RGC) package image

AFE7225IRGCT 활성

보조 ADC 및 DAC를 지원하는 듀얼 채널, 12비트, 125MSPS ADC 및 듀얼 채널 12비트 250MSPS DAC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AFE7225IRGCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAUAG
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RGC) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

AFE7225의 주요 특징

  • AFE7225
    • Dual 12-Bit 250MSPS TX DACs
    • Dual 12-Bit 125MSPS RX ADCs
  • AFE7222
    • Dual 12-Bit 130MSPS TX DACs
    • Dual 12-Bit 65MSPS RX ADCs
  • OPTIONS
    • Dual 12-Bit Auxiliary DACs
    • Dual Input 12-Bit Auxiliary ADC
    • TX Path Interpolation by 2 or 4
    • RX Path Decimation by 2
    • 3.0V/1.8V Supplies, Low Power
    • Fast Wakeup Modes for Half-Duplex
    • Coarse or Fine Digital Mixer
    • Quadrature Modulation Corrections
    • Clock Input Divide/Multiply
    • Serial LVDS or Interleaved Parallel CMOS Interface
    • 64-Pin QFN Package (9mm × 9mm)

AFE7225에 대한 설명

The AFE7225/7222 is an analog front end designed for full- or half-duplex radios. Over-sampling transmit 12-bit DACs provide output frequencies from baseband to Nyquist. Under-sampling receive 12-bit ADCs allow analog inputs from baseband to ~230MHz. Most blocks within the AFE7225/7222 are independently controlled for optimization of power consumption versus utilization. Two auxiliary control 12-bit DACs and a dual input auxiliary monitoring 12-bit ADC are available via serial interface. Digital features include QMC (quadrature modulation correction), interpolation, decimation, RMS/peak power meter and mixers with independent NCOs for RX and TX path.

The AFE7225/7222 is available in a 64-pin 9x9mm QFN package (RGC). The AFE7225/7222 is built on Texas Instrument’s low power analog CMOS process and is specified over the full industrial temperature range (–40°C to 85°C).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

AFE7225IRGCR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기