AMC60304
- Four 12-bit current output DACs (IDACs)
- 200-mA full-scale output range
- Multichannel, 12-bit, 1-MSPS SAR ADC
- Four external inputs: 2.5-V and 5-V input ranges
- Four IDAC voltage monitor channels
- Programmable sequencer
- Programmable out-of-range alarms
- Internal 2.5-V reference
- Suppy and temperature fault alarms
- SPI and I2C interfaces: 1.7-V to 3.6-V operation
- SPI: 4-wire interface
- I2C: Four target addresses
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
The AMC60304 is a highly integrated, low-power analog monitor and controller optimized for high-current outputs. The device includes four 12-bit current output digital-to-analog converters (IDACs), a 12-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC), supply and temperature alarm monitors, and a high-precision internal reference.
The AMC60304 IDACs support a full-scale output range of 200 mA with very-low power dissipation. These IDACs eliminate the need for external components to provide an accurate current bias.
The AMC60304 also includes four input pins that are multiplexed to the ADC and incorporate a low-latency window comparator. These features make this device an excellent choice for received signal strength indicator (RSSI) and loss-of-signal (LOS) detection. The ADC is also capable of measuring the voltage at the IDAC pins, thus enabling these outputs to be monitored.
The AMC60304 low power, high integration, very small size, and wide operating temperature range make this device an excellent choice as an all-in-one control circuit for optical modules.
추가 정보 요청
전체 고장 모드, 영향 및 진단 분석(FMEDA)을 사용할 수 있습니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC60304 4-Channel Optical Monitor and Controller With High-Current Output DACs and Multichannel ADC datasheet | PDF | HTML | 2021/12/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC60304EVM — 4채널 EML 모니터 및 컨트롤러용 AMC60304 평가 모듈
AMC60304 평가 모듈(EVM)은 AMC60304의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. AMC60304에는 12비트 전류 출력 디지털-아날로그 컨버터(IDAC) 4개가 포함되어 있습니다. 또한 AMC60304에는 외부 및 내부 신호 모니터링, 온도 알람 모니터 및 고정밀 내부 레퍼런스 용도로 사용되는 12비트, 1MSPS, ADC(아날로그-디지털 컨버터)도 1개 포함되어 있습니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 36 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.