AMC7924
- 24 monotonic 12-bit DACs
- Programmable ranges: –10 V to 0 V, –5 V to 0 V, 0 V to 5 V, and 0 V to 10 V
- High current drive capability
- Autorange detector
- 24 inputs, 12-bit SAR ADC
- High sample rate: 250 kSPS
- Input ranges: 0 V to 5 V and 0 V to 2.5 V
- Programmable out-of-range alarms
- 6 FlexIO pins; ADC and GPIO configurable
- Built-in sequencing features
- Internal 2.5-V reference
- Internal temperature sensor
- Accuracy: ±2.5°C, maximum
- Resolution: 0.0625°C
- 4-wire, SPI-compatible interface
- 1.65-V to 5.5-V operation
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
- Operating temperature range: –40°C to +150°C
The AMC7924 is a highly integrated analog monitor and control device designed for high-density, general-purpose monitor and control systems. The AMC7924 includes 24 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with programmable output ranges. The device also incorporates a multiplexed, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with programmable threshold detectors, a temperature sensor, and an internal reference. The AMC7924 high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs, thus making the device a great choice for high-density applications where board space is critical.
The device includes 24 dedicated ADC inputs and six flexible input/output (FlexIO) pins that can be configured as either additional analog inputs to the ADC or as GPIOs. Communication to the device is performed through a 4-wire, SPI-compatible interface.
The AMC7924 high-integration and wide operating temperature range make the device an excellent choice as an all-in-one bias-control circuit for the power amplifiers (PA) found in multichannel RF communication systems. The flexible DAC output ranges and built-in sequencing features allow the device to be used as a biasing controller for a large variety of transistor technologies, such as LDMOS, GaAs, and GaN. The AMC7924 feature set is similarly beneficial in general-purpose monitor and control systems.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AMC7924 24-Channel, 12-Bit Analog Monitor and Controller With Multichannel ADC, Bipolar DACs, Temperature Sensor, and GPIO Ports datasheet | PDF | HTML | 2021/11/05 |
Application note | Achieving Fast VGS Switching in RF Power Amplifiers in Aerospace and Defense Applications | PDF | HTML | 2023/12/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
AMC7924EVM — 24채널 12비트 아날로그 모니터 및 컨트롤러용 AMC7924 평가 모듈
AMC7924 평가 모듈(EVM)은 AMC7924의 기능 및 성능을 평가하기 위한 플랫폼으로 사용이 간편합니다. EVM은 USB2ANY 인터페이스 어댑터를 사용해 컨트롤 SPI(serial peripheral interface, 직렬 주변기기 인터페이스)를 제공합니다. 이 EVM은 AMC7924의 DAC(디지털-아날로그 변환기) 출력, FLEX™ I/O ADC(아날로그-디지털 변환기) 입력 및 전용 ADC 입력을 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.