BQ2970
- Input voltage range pack+: VSS – 0.3V to 12V
- FET drive:
- CHG and DSG FET drive output
- Voltage sensing across external FETs for overcurrent protection (OCP) is within ±5mV (typical)
- Fault detection
- Overcharge detection (OVP)
- Over-discharge detection (UVP)
- Charge overcurrent detection (OCC)
- Discharge overcurrent detection (OCD)
- Load short-circuit detection (SCP)
- Zero voltage charging for depleted battery
- Factory programmed fault protection thresholds
- Fault detection voltage thresholds
- Fault trigger timers
- Fault recovery timers
- Modes of operation without battery charger enabled
- NORMAL mode ICC = 4µA
- Shutdown Iq = 100nA
- Operating temperature range TA = –40°C to +85°C
- Package:
- 6-pin DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)
The BQ2970 battery cell protection device provides an accurate monitor and trigger threshold for overcurrent protection during high discharge/charge current operation or battery overcharge conditions.
The BQ2970 device provides the protection functions for Li-ion/Li-polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with low current consumption in NORMAL mode operation.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BQ297xx Cost-Effective Voltage and Current Protection Integrated Circuit for Single-Cell Li-Ion and Li-Polymer Batteries datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 2024/08/02 |
| Technical article | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020/07/27 | |
| Technical article | Accelerate your electric mask design | PDF | HTML | 2020/07/01 | |
| Technical article | Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco | PDF | HTML | 2019/04/19 | |
| Technical article | Battery-charging tips for video doorbell applications | PDF | HTML | 2019/04/15 | |
| Application brief | Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications | PDF | HTML | 2018/07/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
BQ29700EVM-610 — 단일 셀 배터리 보호 IC 평가 모듈
The bq29700EVM is a complete evaluation system for the bq297xx family of single cell battery protection ICs. The EVM includes one bq29700-based circuit module.The bq29700-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq29700 single cell battery protection IC. The circuit (...)
TIDA-01182 — 자동차 오디오 제어 1S1P BMS 기능이 포함된 휴대용 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인
PMP4451 — USB-C DFP+ USB-A 파워 뱅크(입력 및 출력 급속 충전기 포함) 레퍼런스 디자인
PMP4496 — USB-C DRP 파워 뱅크(입력 급속 충전기 포함) 레퍼런스 설계
TIDA-00881 — 19mm 코일 부스터팩을 사용한 50mA 무선 충전기 레퍼런스 설계
TIDA-00669 — 게이지 포함 500mA 무선 충전기 부스터팩 레퍼런스 설계
TIDA-00712 — 스마트워치 배터리 관리 솔루션 레퍼런스 설계
PMP11536 — USB-C DFP + 5V2A 파워 뱅크(입력 급속 충전기 포함) 레퍼런스 디자인
TIDA-00668 — 50mA 무선 충전기 부스터 팩 레퍼런스 설계
The primary method of storage is an (...)
PMP5722 — 단일 셀 배터리 전원 솔루션 레퍼런스 디자인
TIDA-00265 — 단일 셀 리튬 이온/리튬 폴리머 배터리 보호 IC 레퍼런스 디자인
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |