40-pin (RSB) package image

CC3351ENJARSBR 활성

SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: 5A992C

패키징 정보

패키지 | 핀 WQFN (RSB) | 40
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

CC3351의 주요 특징

Key Features

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

  • Bluetooth Low Energy 5.4 in CC33x1 devices

  • Companion IC to any processor or MCU host capable of running a TCP/IP stack

  • Integrated 2.4GHz and 5GHz PA for complete wireless solution with up to +20.5dBm output power.

  • Operating temperature: –40°C to +105°C

  • Application throughput up to 50Mbps

Extended Features

  • Wi-Fi 6
    • 2.4GHz and 5GHz, 20MHz, single spatial stream
    • MAC, baseband, and RF transceiver with support for IEEE 802.11 a/b/g/n/ax
    • OFDMA, trigger frame, MU-MIMO (downlink), basic service set coloring, and target wake time (TWT) for improved efficiency
    • Hardware-based encryption and decryption supporting WPA2 and WPA3
    • Excellent interoperability
    • Support for 4-bit SDIO or SPI host interfaces
  • Bluetooth Low Energy 5.4
    • LE coded PHYs (long range), LE 2M PHY (high speed) and advertising extension
    • Host controller interface (HCI) transport with option for UART or shared SDIO
  • Enhanced security
    • Secured host interface
    • Firmware authentication
    • Anti-rollback protection
  • Multirole support (for example, concurrent STA and AP) to connect with Wi-Fi devices on different RF channels (Wi-Fi networks)
  • Optional antenna diversity or selection
  • 3-wire or 1-wire PTA for external coexistence with additional 2.4GHz radios (for example, Thread or Zigbee)
  • Power management
    • VMAIN, VIO, Vpp: 1.8V
    • VPA: 3.3V
  • Clock sources
    • 40MHz XTAL fast clock
    • Internal slow clock or external 32.768kHz slow clock
  • Small package size
    • Easy to design with 40-pin, 5mm × 5mm quad flat no-leaded (QFN) package, 0.4mm pitch

CC3351에 대한 설명

The SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx family of devices is where affordability meets reliability, enabling engineers to connect more applications with confidence. CC33xx are single-chip Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 devices. The CC3350 and CC3351 are the first dual-band devices in this pin-to-pin compatible family.

  • CC3350: A 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi 6 companion IC

  • CC3351: A 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy 5.4 companion IC

The CC335x offers Wi-Fi 6 and BLE while maintaining compatibility with Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) and Wi-Fi 5 (802.11ac). These CC335x are the 10th-generation connectivity combination chip from Texas Instruments. As such, the CC335x is based on proven technology. These devices are ideal for cost-sensitive embedded applications with a Linux or RTOS host running TCP/IP. CC335x brings the efficiency of Wi-Fi 6 to embedded device applications for the Internet of Things (IoT) with a small PCB footprint and a highly optimized bill of materials.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기