14-pin (N) package image

CD40106BE 활성

슈미트 트리거 입력을 지원하는 6채널, 3V~18V 인버터

다음과 동일: CD40106BEE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 PDIP (N) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD40106B의 주요 특징

  • Schmitt-Trigger Inputs
  • Hysteresis Voltage (Typical):
    • 0.9 V at VDD = 5 V
    • 2.3 V at VDD = 10 V
    • 3.5 V at VDD = 15 V
  • Noise Immunity Greater Than 50%
  • No Limit On Input Rise and Fall Times
  • Standardized, Symmetrical Output Characteristics
  • For Quiescent Current at 20 V
  • Maximum Input Current Of 1 µA at 18 V Over Full Package Temperature Range:
    • 100 nA at 18 V and 25°C
  • Low VDD and VSS Current During Slow Input Ramp
  • 5-V, 10-V, and 15-V Parametric Ratings

CD40106B에 대한 설명

The CD40106B device consists of six Schmitt-Trigger inputs. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-Trigger input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage (VP) and the negative-going voltages (VN) is defined as hysteresis voltage (VH).

The CD40106B device is supplied in ceramic packaging (J) as well as standard packaging (D, N, NS, PW). All CD40106B devices are rated for –55°C to +125°C ambient temperature operation.

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기