14-pin (J) package image

5962-9064001CA 활성

CMOS 쿼드 양쪽 스위치

활성 barcode 로트/날짜 로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Military
RoHS 아니요
REACH 영향 받는 항목
납 마감/볼 재질 SNPB
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 CDIP (J) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD4016B-MIL의 주요 특징

  • 20V digital or ± 10V peak-to-peak switching
  • 280Ω typical on-state resistance for 15V operation
  • Switch on-state resistance matched to within 10Ω typ over 15V signal-input range
  • High on/off output-voltage ratio: 65dB typ at f is = 10kHz, RL= 10kΩ
  • High degree of linearity: <0.5% distortion typat f is= 1kHz, V is= 5Vp-p, V DD −V SS ⩾10V, R L = 10kΩ
  • Extremely low off-state switch leakage resulting in very low offset current and high effective off-state resistance: 100pA typ. at V DD −V SS =18V, T A=25°C
  • Extremely high control input impedance (control circuit isolated from signal circuit: 10 12 Ω typ.
  • Low crosstalk between switches: −50dB typ at f is = 0.9MHz, R L = 1kΩ
  • Matched control-input to signal-output capacitance: Reduces output signal transients
  • Frequency response, switch on = 40MHz (typical)
  • 100% tested for quiescent current at 20V
  • Maximum control input current of 1µA at 18V over full package temperature range; 100nA at 18V at 25°C
  • 5V, 10V, and 15V parametric ratings

CD4016B-MIL에 대한 설명

For transmission or multiplexing of analog or digital signals high-voltage types (20V rating).

CD4016B B Series types are quad bilateral switches intended for the transmission or multiplexing of analog or digital signals. Each of the four independent bilateral switches has a single control signal input which simultaneously biases both the p and n device in a given switch on or off.

The CD4016B B Series types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small-outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.