16-pin (N) package image

CD4026BE 활성

디코딩된 7세그먼트 디스플레이 출력 및 디스플레이 활성화를 지원하는 CMOS 십진 카운터/디바이더

다음과 동일: CD4026BEE4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
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
패키지 | 핀 PDIP (N) | 16
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 25 | TUBE

CD4026B의 주요 특징

  • Counter and 7-segment decoding in one package
  • Easily interfaced with 7-segment display types
  • Fully static counter operation: DC to 6 MHz (typ.) at VDD = 10 V
  • Ideal for low-power displays
  • Display enable output (CD4026B)
  • "Ripple blanking" and lamp test (CD4033B)
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Schmitt-triggered clock inputs
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of ’B’ Series CMOS Devices"
  • Applications
    • Decade counting 7-segment decimal display
    • Frequency division 7-segment decimal displays
    • Clocks, watches, timers (e.g. ÷60, ÷60, ÷ 12 counter/display)
    • Counter/display driver for meter applications

CD4026B에 대한 설명

CD4026B and CD4033B each consist of a 5-stage Johnson decade counter and an output decoder which converts the Johnson code to a 7-segment decoded output for driving one stage in a numerical display.

These devices are particularly advantageous in display applications where low power dissipation and /or low package count are important.

Inputs common to both types are CLOCK, RESET, & CLOCK INHIBIT; common outputs are CARRY OUT and the seven decoded outputs (a, b, c, d, e, f, g). Additional inputs and outputs for the CD4026B include DISPLAY ENABLE input and DISPLAY ENABLE and UNGATED "C-SEGMENT" outputs. Signals peculiar to the CD4033B are RIPPLE-BLANKING INPUT AND LAMP TEST INPUT and a RIPPLE-BLANKING OUTPUT.

A high RESET signal clears the decade counter to its zero count. The counter is advanced one count at the positive clock signal transition if the CLOCK INHIBIT signal is low. Counter advancement via the clock line is inhibited when the CLOCK INHIBIT signal is high. The CLOCK INHIBIT signal can be used as a negative-edge clock if the clock line is held high. Antilock gating is provided on the JOHNSON counter, thus assuring proper counting sequence. The CARRY-OUT (Cout) signal completes one cycle every ten CLOCK INPUT cycles and is used to clock the succeeding decade directly in a multi-decade counting chain. The seven decoded outputs (a, b, c, d, e, f, g) illuminate the proper segments in a seven segment display device used for representing the decimal numbers 0 to 9. The 7-segment outputs go high on selection in the CD4033B; in the CD4026B these outputs go high only when the DISPLAY ENABLE IN is high.

The CD4026B- and CD4033B-series types are supplied in 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (NSR suffix), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

가격

수량 가격
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다.

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기