14-pin (D) package image

CD4047BM96 활성

CMOS 저전력 단안정 멀티바이브레이터/비안정 멀티바이브레이터

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: CD4047BM96G4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD4047BM 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD4047BMT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) -55 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

CD4047B의 주요 특징

  • Lower power consumption: special CMOS oscillator configuration
  • Monostable (one-shot) or astable (free-running) operation
  • True and complemented buffered outputs
  • Only one external R anc C required
  • Buffered inputs
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Monostable Multivibrator Features:
    • Positive-or negative-edge trigger
    • Output pulse width independent of trigger pulse duration
    • Retriggerable option for pulse width expansion
    • Internal power-on reset circuit
    • Long pulse widths possible using small RC components by means of external counter provision
    • Fast recovery time essentially independent of pulse width
    • Pulse-width accuracy maintained at duty cycles approaching 100%
  • Astable Multivibrator Features:
    • Free-running or gatable operating modes
    • 50% duty cycle
    • Oscillator output available
    • Good astable frequency stability:
         Frequency deviation:
           = ±2% + 0.03%/°C @ 100 kHz
           = ±0.5% +0.015%/°C @ 10 kHz (circuits "trimmed" to frequency VDD = 10 V ± 10%)
  • Applications:
    Digital equipment where low-power dissipation and/or high noise immunity are primary design requirements:
    • Envelope detection
    • Frequency multiplication
    • Frequency division
    • Frequency discriminators
    • Timing circuits
    • Time-delay applications

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

CD4047B에 대한 설명

CD4047B consists of a gatable astable multivibrator with logic techniques incorporated to permit positive or negative edge-triggered monostable multivibrator action with retriggering and external counting options.

Inputs include +TRIGGER, -TRIGGER, ASTABLE, ASTABLE\, RETRIGGER, and EXTERNAL RESET. Buffered outputs are Q\, Q and OSCILLATOR. In all modes of operation, and external capacitor must be connected between C-Timing and RC-Common terminal, and an external resistor must be connected between the R-Timing and RC-Common terminals.

Astable operation is enabled by a high level on the STABLE input or a low level on the ASTABLE\ input, or both. The period of the square wave at the Q and Q\ Outputs in this mode off operation is a function of the external components employed. "True" input pulses on the ASTABLE input or "Complement" pulses on the ASTABLE\ input allow the circuit to be used as a gatable multivibrator. The OSCILLATOR output period will be half of the Q terminal output in the astable mode. However, a 50% duty cycle is not guaranteed at this output.

The CD4047B triggers in the monostable mode when a positive-going edge occurs on the +TRIGGER-input while the -TRIGGER is held low. INput pulses may be of any duration relative to the output pulse.

If retrigger capability is desired, the RETRIGGER input is pulsed. The retriggerable mode of operation is limited to positive-going edge. The CD4047B will retrigger as long as the RETRIGGER-input is high, with or without transitions (See Fig. 34).

An external countdown option can be implemented by coupling "Q" to an external "N" counter and resetting the counter with the trigger pulse. The counter output pulse is fed back to the ASTABLE\ input and has a duration equal to N times the period of the multivibrator.

A high level on the EXTERNAL RESET input assures no output pulse during an "ON" power condition. This input can also be activated to terminate the output pulse at any tine. For monostable operation, whenever VDD is applied, and internal power-on reset circuit will clock the Q output low within one output period (tM).

The CD4047B-Series types are supplied in 14-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 14-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 14-lead small outline packages (M, MT, M96, and NSR suffixes), and 14-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

CD4047BM 구형
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +
CD4047BMT 구형 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기